Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

13984 |
Schneider-Electric
 
13984 Billede - scope
13984
Kaedra - Kapsling 2x18 moduler 1+1 teminaler IP65
El-nr.El-nr.: 
3316139840
EAN-nrEAN-nr: 
3303430139843
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Mureva
Produktnavn Mureva Enclosure
Produkttype Vejrfast kapsling
Kapslingstype Kapsling til modular enhed
Montage plade beskrivelse Slottet
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Antal moduler á 9 mm 36
Antal 18 mm moduler pr. række 18
Antal 18 mm moduler 36
Antal vandrette rækker 2
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
Dobbel insulation
Medfølgende udstyr 2 mærkesæt
2 Ledningsholder
1 terminalblok 32 huller
1 terminalblok tilbehør
Fronttype Reversibel
Transparent
Effekttab i W 47 W
[In] mærkestrøm 90 A
Skinnetype DIN
Antal udslagsblanketter PG og ISO 17
Antal klemrækker 1 jord (skrue forbindelse) med 32 udgående
Fordelerblok for afgange 16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
Beskrivelse af låsemuligheder Ekstra nøglelås
Kasplingsmateriale Selvslukkende polymer
Bredde 448 mm
Højde 460 mm
Dybde 160 mm
Indvendig dybde 88 mm
Farve Dør: transparent grøn
Kapsling/tavle: lysegrå (RAL 7035)
Miljø
Standarder IEC 60695-2-1
EN 50262
"IEC 60670"
IEC 61439-3
Brandmodstand 650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP kapslingsklasse IP65 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK09 i henhold til EN 50102
Miljøegenskaber (UV) UV resistent: klasse 3 i henhold til ISO 4582:2010
Ultraviolet nedbrydningstest i henhold til ISO 4892-2:2013
Overspændingskategori II
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 17,000 cm
Pakke 1 Længde 46,800 cm
Package 1 Length 47,000 cm
Pakke 1 Vægt 4,190 kg
Enhedstype af pakke 2 P12
Antal enheder i pakke 2 18
Pakke 2 Højde 80,000 cm
Pakke 2 Bredde 80,000 cm
Pakke 2 Længde 120,000 cm
Pakke 2 Vægt 87,420 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Halogenindhold ydeevne Halogenfrit produkt
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 26
Minimumsgenvindingsprocent 26
Logistik informationer
Oprindelsesland IT
Garanti
Garanti 18 months