|
|
|
15202
Modulær digital direkte amperemeter iAMP - 230V - 10A
|
|
|
|
|
Produktet er udgået NOV. 28, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Enhedsforkortelse
|
iAMP
|
Produkttype
|
Amperemeter
|
Serien passer med
|
Prisma (Prisma P) dør
Prisma (Prisma G) dør
|
Type
|
AC 50/60 Hz
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Produktinformationer
Måletype
|
Strøm
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
230 AC ved 50/60 Hz
|
Strømforbrug
|
0,3 VA
|
Effektforbrug i VA
|
0,3 VA
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Bredde
|
36 mm
|
Højde
|
87 mm
|
Dybde
|
65 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
Tunnel type klemrække 2 kabel(er) 2,5 mm²
|
Miljø
Standarder
|
EN 50081-1
IEC 61010-1
EN 50082-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…50 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
187,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,102 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
No
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktivet
|
Overensstemmende EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
Garanti
|
|