Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

16360 |
Schneider-Electric
 
16360 Billede - scope
16360
Oversp.afleder PRD1 Master/r 1P
El-nr.El-nr.: 
3368163602
EAN-nrEAN-nr: 
3606480060434
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Acti 9
Produktnavn "Acti 9 PRD1 Master"
Produkttype Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enhedsforkortelse PRD1 Master
Enhedsapplikation Distribution
Standarder EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer CE
Kvalitetsmærker KEMA-KEUR
Beskrivelse af poler 1P
Fjernsignallering Med
Signalkontaktsammensætning 1 SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype Elektrisk netværk
Jordingssystem TN-C
IT 230
TT
Produktinformationer
Overspændingsaflederklasse Type 1
Overspændingsafleder teknologi Spark gap
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC (+/- 10 %) ved 50 Hz
[I] nominel afledningsstrøm Fælles mode: 25 kA (L/PE)
[Iimp] impulsstrøm Fælles mode: 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding Fælles mode: 350 V L/PE
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau Fælles mode <1,5 kV type 2 L/PE
[If] spænding 50 kA fælles mode L/PE
[Isccr] kortslutningsstrømsklassifikation : dobbelt fejl 50 kA
Adskillertype Associated sikring gG 315 A standard
Associated circuit breaker "Compact NSX100F" 100 A kurve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker "Compact NSX100N" 100 A kurve C - Icu 50 kA
Signalkredsspænding 1 A/250 V AC 50/60 Hz
Montage Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 90 mm
Bredde 35,8 mm
Dybde 70 mm
Vægt 0,303 kg
Farve Antrasit grå (RAL 7016)
Materiale PBT (polybutylene terephthalate)
Tilslutningsklemmer Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemrække (op) 2,5…35 mm²
Tilspændingsmoment 4,5 N.m
Miljø
IP kapslingsklasse IK05 conforming to IEC 62262
Relativ fugtighed 5…90 %
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,0 cm
Pakke 1 Længde 4,5 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Pakke 1 Vægt 418,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 23
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 10,002 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 521f8a12-a767-4a02-9243-839f529c31a6
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
Garanti
Garanti 18 months