|
|
|
16764
PFI afbr. AC/DC 125A 4P 300mA
|
|
|
|
|
Produktet er udgået SEP. 20, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 RCCB-ID"
|
Produkttype
|
Fejlstrømsafbryder (RCD)
|
Enhedsforkortelse
|
"RCCB-ID"
|
Beskrivelse af poler
|
4P
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
125 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Lægstrømsfølsomhed
|
300 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type B
|
Nominel brudbelastning
|
Im = 1250 A i henhold til IEC 61008
|
Betinget mærkekortslutningstrøm
|
Inc 10 kA 125 A
|
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230/400 V
|
[Ui] Isolationsspænding
|
440 V AC 50 Hz i henhold til IEC 61008-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til IEC 61008-1
|
Tilslutningsafstand
|
18 mm Imellem faser
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
86 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
76 mm
|
Vægt
|
450 g
|
Farve
|
Grå
|
Mekanisk holdbarhed
|
5000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
2000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker2 kabel(er) 1,5…16 mm² Fleksibel
Type klemrækker2 kabel(er) 1,5…16 mm² stiv
Type klemrækker1 kabel(er) 1,5…50 mm² stiv
Type klemrækker1 kabel(er) 1,5…35 mm² Fleksibel
Type klemrækker1 kabel(er) 1,5…35 mm² fleksibel med tyllerør
Type klemrækker2 kabel(er) 1,5…16 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
11 mm
|
Tilspændingsmoment
|
3 N.m
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61008
"VDE 0664"
EN 61008
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Tropetilpasning
|
2
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
495,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,278 kg
|
Bæredygtighed
SCIP-nummer
|
5ba6cc85-5ebc-46a4-987e-5fd4592284a9
|
BVB
|
Anbefalet
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Logistik informationer
Garanti
|
|