Schneider-Electric
 
4511220 Billede - scope
4511220
Mesh tray 70x200 EZ
Vigtig meddelelse Vigtig meddelelse: 
Dette produkt tilhører varegruppen føringsveje, som ikke længere sælges af Schneider Electric. Pr. 1. januar 2022 administreres føringsveje af Wibe-Group. Følg venligst linket www.wibe-group.com/dk/info for yderligere information.
El-nr. El-nr.: 
8037323121
EAN-nr EAN-nr: 
8428031034511
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Gitterbakke
Antal pr. Sæt 6 m
Produktinformationer
Form U-form
Materiale Stål (el-galvaniseret)
Atmosfærisk/korrosionskategori C1
Wirediameter langsgående 4,9 mm
Wirediameter tværgående 3,9 mm
Ledertværsnit 12328 mm²
Standarder EN/ISO 9227
DIN 4102-12
EN 50102
EN 12329
IEC 60068-2-75
IEC 61537
Længde 3 m
Højde 75 mm
Bredde 200 mm
Højde 70 mm
Bredde 200 mm
Overfladebehandling Electro-zinc
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…120 °C
IK kapslingsklasse IK10
Forpakningsinformation
Forpakning 1 vægt 1,213 kg
Forpakning 1 højde 7,000 cm
Forpakning 1 bredde 20,000 cm
Forpakning 1 længde 300,000 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager