Schneider-Electric
 
4515115 Billede - scope
4515115
Performa - mesh tray - stainless steel - 35 mm x 150 mm x 3000 mm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Gitterbakke
Antal pr. Sæt 12 m
Produktinformationer
Form U-form
Materiale Stål AISI 304 (rustfri stål)
Atmosfærisk/korrosionskategori C5-I
Wirediameter langsgående 3,9 mm
Wirediameter tværgående 3,9 mm
Ledertværsnit 4288 mm²
Standarder IEC 61537
EN/ISO 9227
EN 50102
DIN 4102-12
IEC 60068-2-75
Længde 3 m
Højde 40 mm
Bredde 150 mm
Passer til højde 35 mm
Bredde 150 mm
Overfladebehandling Rustfri stål
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…120 °C
IK kapslingsklasse IK10
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt