|
|
|
4541130
Performa - mesh tray cover - pre-galvanized - 20 mm x 300 mm x 2000 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Låg til gitterbakke
|
Antal pr. Sæt
|
4 m
|
Produktinformationer
Materiale
|
Stål (forgalvaniseret)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C2
|
Anvendes til
|
Gitterbakke, el-galvaniseret
Gitterbakke, Bikromatiseret 300 mm
|
Længde
|
2000 mm
|
Højde
|
20 mm
|
Bredde
|
300 mm
|
Passer til højde
|
70 mm
35 mm
105 mm
|
Bredde
|
300 mm
|
Overfladebehandling
|
Bi-cromateret
Electro-zinc
|
Bæredygtighed
|
|