Schneider-Electric
 
4541150 Billede - scope
4541150
Performa - mesh tray cover - pre-galvanized - 20 mm x 500 mm x 2000 mm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Låg til gitterbakke
Antal pr. Sæt 4 m
Produktinformationer
Materiale Stål (forgalvaniseret)
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Anvendes til Gitterbakke, el-galvaniseret
Gitterbakke, Bikromatiseret 500 mm
Længde 2000 mm
Højde 20 mm
Bredde 500 mm
Passer til højde 105 mm
70 mm
Bredde 500 mm
Overfladebehandling Bi-cromateret
Electro-zinc
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt