|
|
|
4545160
Performa - mesh tray cover - stainless - 20 mm x 600 mm x 2000 mm
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Performa"
|
Produkttype
|
Låg til gitterbakke
|
Antal pr. Sæt
|
4 m
|
Produktinformationer
Materiale
|
Stål (rustfri)
|
Atmosfærisk/korrosionskategori
|
C5-I
|
Anvendes til
|
Gitterbakke, rustfri stål 600 mm
|
Længde
|
2000 mm
|
Højde
|
20 mm
|
Bredde
|
600 mm
|
Passer til højde
|
70 mm
105 mm
|
Bredde
|
600 mm
|
Overfladebehandling
|
Rustfri stål
|
Bæredygtighed
|
|