Schneider-Electric
 
4550114 Billede - scope
4550114
Fast-fix horizontal bracket 400 PG
El-nr.: 
8037323697
EAN-nr: 
8428031076009
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Performa
Produkttype Clipskonsol
Antal pr. Sæt Sæt med 5
Produktinformationer
Tilladt vedvarende belastning 191 kg
Anvendes til Gitterbakke 400 mm Med flige
Montage tilbehør Væg
Materiale Stål (forgalvaniseret)
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Højde 132 mm
Bredde 444 mm
Dybde 42 mm
Højde 70 mm
105 mm
Bredde 400 mm
Overfladebehandling Electro-zinc
Bi-cromateret
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,042 kg
Forpakning 1 højde 13,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,2 cm
Forpakning 1 længde 44,4 cm
Enhedstype forpakning 2 P12
Antal enheder forpakning 2 240
Forpakning 2 vægt 273,49 kg
Forpakning 2 højde 80 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 længde 120 cm
Enhedstype forpakning 3 BB1
Antal enheder forpakningstype 3 5
Forpakning 3 vægt 5,21 kg
Forpakning 3 højde 18 cm
Forpakning 3 bredde 18 cm
Forpakning 3 længde 48 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager