Schneider-Electric
 
4551140 Billede - scope
4551140
Horizontal bracket 400 PG
El-nr.: 
8037323804
EAN-nr: 
8428031037710
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Performa
Produkttype Konsol
Antal pr. Sæt Sæt med 5
Produktinformationer
Tilladt vedvarende belastning 191 kg
Anvendes til Gitterbakke 400 mm med skrue
Montage tilbehør Væg
Materiale Stål (forgalvaniseret)
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Højde 130 mm
Bredde 444 mm
Dybde 42 mm
Højde 105 mm
70 mm
Bredde 400 mm
Overfladebehandling Bi-cromateret
Electro-zinc
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,039 kg
Forpakning 1 højde 13,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,3 cm
Forpakning 1 længde 44,4 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 15
Forpakning 2 vægt 16,651 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 240
Forpakning 3 vægt 263,408 kg
Forpakning 3 højde 80 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Contractual warranty
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager