Schneider-Electric
 
4555130 Billede - scope
4555130
Horizontal bracket 300 SS
El-nr.: 
8037325022
EAN-nr: 
8428031038601
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Konsol
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Tilladt vedvarende belastning 214 kg
Anvendes til Gitterbakke 300 mm med skrue
Montage tilbehør Væg
Materiale Stål (rustfri)
Atmosfærisk/korrosionskategori C5-I
Højde 82 mm
Bredde 344 mm
Dybde 42 mm
Højde 70 mm
105 mm
35 mm
Bredde 300 mm
Overfladebehandling Rustfri stål
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 498 g
Forpakning 1 højde 8,2 cm
Forpakning 1 bredde 4,2 cm
Forpakning 1 længde 34,4 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 5,15 kg
Forpakning 2 højde 6,5 cm
Forpakning 2 bredde 10,7 cm
Forpakning 2 længde 39,5 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 1200
Forpakning 3 vægt 628,8 kg
Forpakning 3 højde 80 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager