Schneider-Electric
 
4561120 Billede - scope
4561120
Fixing EZ
El-nr.: 
8037324243
EAN-nr: 
8428031039028
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Fastgørelse
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Materiale Stål (el-galvaniseret)
Atmosfærisk/korrosionskategori C1
Anvendelse Konsol
Gitterbakke
Højde 23,5 mm
Bredde 23,5 mm
Højde 70 mm
35 mm
105 mm
60 mm
Bredde 150 mm
300 mm
600 mm
500 mm
100 mm
400 mm
60 mm
200 mm
Overfladebehandling Electro-zinc
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 20 g
Forpakning 1 højde 0,2 cm
Forpakning 1 bredde 0,2 cm
Forpakning 1 længde 0,3 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 50
Forpakning 2 vægt 1,5 kg
Forpakning 2 højde 8,9 cm
Forpakning 2 bredde 12,2 cm
Forpakning 2 længde 13,3 cm
Enhedstype forpakning 3 S02
Antal enheder forpakningstype 3 400
Forpakning 3 vægt 8,015 kg
Forpakning 3 højde 15 cm
Forpakning 3 bredde 30 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager