Schneider-Electric
 
5197785 Billede - scope
5197785
Installation cover UFB-MP 700
El-nr. El-nr.: 
9136723210
EAN-nr EAN-nr: 
7315885197787
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Thorsman
Produktnavn UFB
Produkttype Låg
Gulvtype Hævet gulv
Anvendes til Til gulvboks
POS-200 til servicestander
Materiale Plade stål (forgalvaniseret)
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
IP kapslingsklasse IP20
Længde 361 mm
Højde 3 mm
Bredde 361 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,632 kg
Forpakning 1 højde 0,3 cm
Forpakning 1 bredde 36,2 cm
Forpakning 1 længde 36,2 cm
Enhedstype forpakning 2 S01
Antal enheder forpakning 2 5
Forpakning 2 vægt 8,36 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager