|
|
|
5197795
Thorsman – monteringsdæksel til UFB-900
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
UFB
|
Produkttype
|
Låg
|
Gulvtype
|
Hævet gulv
|
Anvendes til
|
Til gulvboks
POS-200 til servicestander
|
Materiale
|
Plade stål (forgalvaniseret)
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Længde
|
361 mm
|
Højde
|
3 mm
|
Bredde
|
361 mm
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
1,038 kg
|
Forpakning 1 højde
|
0,3 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
36,1 cm
|
Forpakning 1 længde
|
36,1 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
PAL
|
Antal enheder forpakning 2
|
200
|
Forpakning 2 vægt
|
224,0 kg
|
Forpakning 2 højde
|
35 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 2 længde
|
120 cm
|
Bæredygtighed
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|