Schneider-Electric
 
5198104 Billede - scope
5198104
Thorsman - UFB-CEW - cable exit unit - 15 mm lid.spacer
El-nr. El-nr.: 
9136702697
EAN-nr EAN-nr: 
7315880108597
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Thorsman
Produktnavn UFB
Produkttype Kabeludgang
Gulvtype Hulrumsgulv
Hævet gulv
Hævet gulv
Form på gulvboks Firkantet
Anvendes til UFB-700 M gulvboks med centerudgang
UFB-900M gulvboks med centerudgang
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Materiale Aluminium (Anodiseret)
Diameter 96 mm
Højde 67 mm
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -20…60 °C
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 282,0 g
Forpakning 1 højde 6,7 cm
Forpakning 1 bredde 6,7 cm
Forpakning 1 længde 9,6 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager