|
|
|
5198916
Thorsman – UFB-900M – gulvboks – 15 mm låg med midterudgang
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
UFB
|
Produkttype
|
Gulvboks
|
Installationssystem
|
Gulvboks
|
Gulvtype
|
Hulrumsgulv
Hævet gulv
Hævet gulv
|
Form på gulvboks
|
Firkantet
|
Enhedens anvendelse
|
Vådrengjort gulv
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Sammensætning
|
Jordkabel
Gulvfastgørelse
Trimramme
Netværk
Låg
|
Materiale
|
Rustfri stål
|
Længde
|
322 mm
|
Højde
|
89 mm
|
Bredde
|
322 mm
|
miljø
Standarder
|
DIN VDE 0634 part 1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
3,19 kg
|
Forpakning 1 højde
|
8,9 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
32,2 cm
|
Forpakning 1 længde
|
32,2 cm
|
Enhedstype forpakning 2
|
P12
|
Antal enheder forpakning 2
|
48
|
Forpakning 2 vægt
|
213,168 kg
|
Forpakning 2 højde
|
103 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
80 cm
|
Forpakning 2 længde
|
120 cm
|
Bæredygtighed
samhandelsbetingelser DK
|
|