|
|
|
5198925
Thorsman – UFB-900M – gulvboks – 25 mm låg sideudgang
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Thorsman
|
Produktnavn
|
UFB
|
Produkttype
|
Gulvboks
|
Installationssystem
|
Gulvboks
|
Gulvtype
|
Hulrumsgulv
Hævet gulv
Hævet gulv
|
Form på gulvboks
|
Firkantet
|
Enhedens anvendelse
|
Tørt miljø
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Sammensætning
|
Jordkabel
Trimramme
Låg
Netværk
Gulvfastgørelse
|
Materiale
|
Rustfri stål
|
Længde
|
322 mm
|
Højde
|
99 mm
|
Bredde
|
322 mm
|
miljø
Standarder
|
DIN VDE 0634 part 1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…60 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1
|
PCE
|
Antal enheder forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vægt
|
4,862 kg
|
Forpakning 1 højde
|
10,4 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
33,6 cm
|
Forpakning 1 længde
|
35,6 cm
|
Bæredygtighed
samhandelsbetingelser DK
|
|