Schneider-Electric
 
5873620 Billede - scope
5873620
Thorsman - cable grommet - 65 mm
El-nr.: 
9136712124
EAN-nr: 
7315885873629
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Thorsman
Produktnavn CBL
Produkttype Gummipakdåse
Farve Aluminiumsmetallic
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Montage tilbehør Skrivebord
Materiale Zinc forkromet
Diameter 65 mm
Højde 24 mm
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -15…60 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 148 g
Forpakning 1 højde 3 cm
Forpakning 1 bredde 11,3 cm
Forpakning 1 længde 9,1 cm
Enhedstype forpakning 2 CAR
Antal enheder forpakning 2 20
Forpakning 2 vægt 3,132 kg
Forpakning 2 højde 15,4 cm
Forpakning 2 bredde 13,8 cm
Forpakning 2 længde 38,4 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager