Schneider-Electric
 
718409 Billede - scope
718409
Wibe - coupling 22 - steel hot-dip galvanized
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produkttype Samling
Serien passer med Wibe
Produktinformationer
Materiale Stål, varmgalvaniseret
Atmosfærisk/korrosionskategori C3/C4
Højde 60 mm
Bredde 150 mm
Dybde 24 mm
Vægt 21 kg / sæt med 100
miljø
Omgivelsesdata Rum med permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening industriel og marine områder, kemiske fabrikker
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt