Schneider-Electric
 
718469 Billede - scope
718469
Holder for Strips W44 PVC
El-nr.: 
8036343542
EAN-nr: 
7321677184699
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Wibe
Produktserie Kabelbakker
Produkttype Fastgørelse
Enheds forkortelse W44
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Anvendes til Uperforeret kabelbakke
Fiberoptisk kabelføring
Montage Selvklæbende tape
Materiale Plast Sort
Højde 5,5 mm
Bredde 96 mm
Dybde 25 mm
Vægt 1 kg / sæt med 100
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 10 g
Forpakning 1 højde 2,5 cm
Forpakning 1 bredde 9,6 cm
Forpakning 1 længde 0,6 cm
Enhedstype forpakning 2 BAG
Antal enheder forpakning 2 50
Forpakning 2 vægt 600 g
Forpakning 2 højde 4 cm
Forpakning 2 bredde 21 cm
Forpakning 2 længde 20 cm
Enhedstype forpakning 3 PAL
Antal enheder forpakningstype 3 3000
Forpakning 3 vægt 60 kg
Forpakning 3 højde 34 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager