Schneider-Electric
 
732325 Billede - scope
732325
Låg til 90° bøjning 400mm FZS
El-nr.: 
8037310370
EAN-nr: 
7321677323258
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range Wibe
Product Kabelstige
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Montagevinkel 90 °
Montage Med klemme
Retning på ændringsstykke Horisontal
Produktinformationer
Anvendes til 400 mm bredde 90° bøjning
Material with surface treatment Stål, forgalvaniseret
Corrosion class C2
Længde 670 mm
Højde 10 mm
Bredde 670 mm
Vægt 221 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Forpakning 1 vægt 2,210 g
Forpakning 1 længde 1,000 mm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager