Schneider-Electric
 
732349 Billede - scope
732349
Låg til T-afgrening 400 mm FZS
El-nr.: 
8037310406
EAN-nr: 
7321677323494
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range Wibe
Product Kabelstige
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Anvendes til 500 mm bredde T-afgrening
Material with surface treatment Stål, forgalvaniseret
Corrosion class C2
Længde 1001 mm
Højde 11 mm
Bredde 750 mm
Vægt 533 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 5,33 kg
Forpakning 1 højde 1,1 cm
Forpakning 1 bredde 75 cm
Forpakning 1 længde 100 cm
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager