|
|
|
A9A27062
Afstandsstykke 9mm. pose med 5 stk
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti 9
|
Produkttype
|
Afstandsstykke
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 5
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
Acti9 (Acti 9 iC60)
Acti9 (Acti 9 iC65)
Acti9 (Acti 9 iINT125)
Acti9 (Acti 9 iTL) Vigi iC65
Acti9 (Acti 9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti 9 iCT)
Acti9 (Acti 9 iID)
Acti9 ("Acti 9 iID K")
Acti9 (Acti 9 iK60)
Acti9 (Acti 9 iSW)
Acti9 (Acti 9 iSW-NA) Vigi iC65
Acti9 (Acti 9 iTL)
Acti9 (Acti 9 Reflex iC60)
Acti9 (Acti 9 RCA)
Acti9 (Acti 9 ARA)
Acti9 ("Acti 9 iC40")
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagested
|
Skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
1
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
9 mm
|
Dybde
|
62 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
81,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,039 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
45,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
28,760 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
E7e0ba1e-fcc9-44fd-8d11-83af07c7f1d0
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
Bæredygtig emballage
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
Garanti
|
|