|
|
|
A9C15920
RC-led iACTp 230VAC til CT kont
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti9
|
Produkttype
|
Overspænding beskyttelse auxiliary (2 strømkredss)
|
Enhedsforkortelse
|
iACTp
|
Styrespænding
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Effektforbrug ved hold VA
|
3 VA
|
Montageform
|
Fast, på venstre af CT
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Overspændingskategori
|
III
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV
|
Isolationsspænding [Ui]
|
440 V
|
Standarder
|
IEC/EN 61095
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: type klemrækker 2 kabel(er) 2,5 mm² Fleksibel
Styrekredsløb: type klemrækker 2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker 1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² fleksibel med tyllerør
Styrekredsløb: gul clips
|
Ledningslængde
|
9 mm
|
Tilspændingsmoment
|
0,8 N.m
|
Serien passer med
|
Acti9 (Acti9 iCT)
|
Marked segmentering
|
Mindre erhverv
Bolig
|
Kompatibilitetskode
|
"iACTp"
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
64 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
7,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,5 cm
|
Pakke 2 Længde
|
23 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
770 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
108
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
7,417 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
No
|
SCIP-nummer
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Overensstemmende EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
Garanti
|
|