Schneider-Electric
 
A9C20844 Billede - scope
A9C20844
Acti9 Kontaktor iCT 40A 4NO 230V 54 mm
El-nr. El-nr.: 
3322078092
EAN-nr EAN-nr: 
3606480088629
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Acti 9
Produktnavn Acti 9 iCT
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse iCT
Enhedsapplikation Motor-heating-lighting
Polbeskrivelse 4P
[Ie] Nominelt strømforbrug 40 A AC-7A
15 A AC-7B
Pole kontakt composition 4 NO
Netværkstype AC
Type af betjening Fjernbetjening
Styrespænding 220...240 V AC 50 Hz
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50 Hz
Maksimum effekt 2,1 W ved 400 V AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Styresignal Fastholde
Frekens 100 switching handlinger/day
Lokal signallering Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA 6,5 VA
Indkoblingseffekt i VA 53 VA
Montageform Clip-on
Montagetilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm 6
Højde 85 mm
Bredde 54 mm
Dybde 60 mm
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A
30000 kredsløb IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B
30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6…16 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 6…25 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² Fleksibel
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 0,8 N.m
Effekt kredsløb: 3,5 N.m
Produktet passer med IACTp
IATEt
IACTc
IACTs
Kompatibilitetskode ICT
Marked segmentering Bolig
Mindre erhverv
Miljø
Standarder IEC/EN 61095
Støjgrænse 30 dB
Strømvarmetab 2,1 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Tropetilpasning 2 i henhold til EN 60947-4-1
2 i henhold til EN 61095
2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -5…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 11,000 cm
Pakke 1 Længde 6,000 cm
Package 1 Length 12,000 cm
Pakke 1 Vægt 358,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 11,500 cm
Pakke 2 Bredde 12,500 cm
Pakke 2 Længde 25,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,512 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 24
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 9,516 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months