|
|
|
A9C22115
Kontaktor iCT 16A 1NO+1NC 24VAC on/off
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iCT
|
Produkttype
|
Kontaktor
|
Enhedsforkortelse
|
iCT
|
Enhedsapplikation
|
Motor-heating-lighting
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
16 A AC-7A
6 A AC-7B
|
Pole kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Netværkstype
|
AC
|
Type af betjening
|
Fjernbetjening
|
Styrespænding
|
24 V AC 50 Hz
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC 50 Hz
|
Maksimum effekt
|
1,3 W ved 250 V AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Styresignal
|
Fastholde
|
Frekens
|
100 switching handlinger/day
|
Lokal signallering
|
Handlingsindikator
|
Effektforbrug ved hold VA
|
3,8 VA
|
Indkoblingseffekt i VA
|
15 VA
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
81 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
1000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 kredsløb IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1…4 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…6 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² Fleksibel
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 0,8 N.m
Effekt kredsløb: 0,8 N.m
|
Produktet passer med
|
IACTs
|
Kompatibilitetskode
|
ICT
|
Marked segmentering
|
Bolig
Mindre erhverv
|
Miljø
Standarder
|
IEC/EN 61095
|
Støjgrænse
|
30 dB
|
Strømvarmetab
|
1,3 W
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Forureningsgrad
|
2
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til EN 60947-4-1
2 i henhold til EN 61095
2 i henhold til IEC 1095
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
116,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
2,9 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
20,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,452 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
144
|
Pakke 3 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
17,846 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
No
|
SCIP-nummer
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
BVB
|
Anbefalet
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
170
|
Logistik informationer
Garanti
|
|