Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9C22715 |
Schneider-Electric
 
A9C22715 Billede - scope
A9C22715
Acti9 Kontaktor iCT 163A 1NO+1NC 230V 18 mm
El-nr.El-nr.: 
3322078555
EAN-nrEAN-nr: 
3606480088551
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Acti 9
Produktnavn Acti 9 iCT
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse iCT
Enhedsapplikation Motor-heating-lighting
Polbeskrivelse 2P
[Ie] Nominelt strømforbrug 16 A AC-7A
6 A AC-7B
Pole kontakt composition 1 NO + 1 NC
Netværkstype AC
Type af betjening Fjernbetjening
Styrespænding 230...240 V AC 50 Hz
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 250 V AC 50 Hz
Maksimum effekt 1,2 W ved 250 V AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Styresignal Fastholde
Frekens 100 switching handlinger/day
Lokal signallering Handlingsindikator
Effektforbrug ved hold VA 2,7 VA
Indkoblingseffekt i VA 9,2 VA
Montageform Clip-on
Montagetilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 81 mm
Bredde 18 mm
Dybde 60 mm
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
30000 kredsløb IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 kredsløb IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a
30000 kredsløb EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5 mm² stiv
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1…4 mm² Fleksibel
Effekt kredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…6 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker1 kabel(er) 1,5…2,5 mm² stiv
Styrekredsløb: type klemrækker2 kabel(er) 1,5…2,5 mm² Fleksibel
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 0,8 N.m
Effekt kredsløb: 0,8 N.m
Produktet passer med IACTs
Kompatibilitetskode ICT
Marked segmentering Bolig
Mindre erhverv
Miljø
Standarder IEC/EN 61095
Støjgrænse 30 dB
Strømvarmetab 0,9 W ved 50/60 Hz
IP kapslingsklasse IP20
Forureningsgrad 2
Tropetilpasning 2 i henhold til EN 60947-4-1
2 i henhold til EN 61095
2 i henhold til IEC 1095
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -5…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,800 cm
Pakke 1 Længde 6,700 cm
Package 1 Length 8,400 cm
Pakke 1 Vægt 116,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8,200 cm
Pakke 2 Bredde 9,500 cm
Pakke 2 Længde 23,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,451 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 144
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 17,978 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
BVB
print Anbefalet
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 123
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months