|
|
|
A9D42625
Kombiafb.iDPNN 25A C 300mA kl.A
|
|
|
|
|
Produktet er udgået SEP. 13, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iDPN Vigi
|
Produkttype
|
Kombiafbryder (RCBO)
|
Enhedsforkortelse
|
iDPN N Vigi
|
Enhedsapplikation
|
Distribution
|
Beskrivelse af poler
|
1P +N
|
Antal beskyttede poler
|
1
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
25 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Lægstrømsfølsomhed
|
300 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A
|
Brydeevne
|
6000 A Icn ved 230...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Produktinformationer
Complementary
|
Udegående
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
230...240 V AC 50 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A 100 % Icn ved 230...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 6000 A ved 230...240 V AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
[Ui] Isolationsspænding
|
400 V AC 50 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON, OFF, fejludløser
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Sløjfeskinne/distributionsblok
|
Top eller bund: Ja
|
Tilslutningsafstand
|
9 mm Imellem fase og neutral
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
125 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
|
Tilslutningsklemmer
|
Enkel klemrække top eller bund1…16 mm² stiv
Enkel klemrække top eller bund1…10 mm² Fleksibel
Enkel klemrække top eller bund1…10 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
15 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61009-2-1
|
Productcertificeringer
|
VDE
KEMA
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
III i henhold til IEC 60364
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-2-1
|
Tropetilpasning
|
2 i henhold til IEC 60068-1
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
211 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
54
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,835 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
432
|
Pakke 3 Højde
|
44,4 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
106,680 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|