Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9DC4610 |
Schneider-Electric
 
A9DC4610 Billede - scope
A9DC4610
Acti9 Kombiafbryder iCV40H 1P+N 10A C 30mA 10kA. kl. A. 36 mm
El-nr.El-nr.: 
3322098205
EAN-nrEAN-nr: 
3606489444587
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produktnavn "Acti 9 iCV40"
Produkttype Kombiafbryder (RCBO)
Enhedsforkortelse "iCV40H"
Enhedsapplikation Distribution
Beskrivelse af poler 1P +N
Antal beskyttede poler 1
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 10 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse Type A
Brydeevne 10000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker VDE
OVE
KEMA-KEUR
EAC
Produktinformationer
Complementary Udegående
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi Spændingsafhængig
[Ics] Nominel brydeevne 7500 A 75 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1
Nominel brudbelastning Idm 6000 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 61009-2-1
Idm 500 A ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "IEC 61009-2-1"
Begrænsningsklasse 3 i henhold til EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Isolationsspænding 400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering Fejl indikation
ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Top eller bund: tooth
Tilslutningsafstand 9 mm Imellem fase og neutral
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 85 mm
Bredde 36 mm
Dybde 73 mm
Vægt 210 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder Hængelåseanordning
Kan forsegles
Tilslutningsklemmer Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv
Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Miljø
Standarder EN/IEC 61009-2-1
Productcertificeringer CE
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori III conforming to IEC 60364
Elektromagnetisk kompatibilitet 8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61009-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Temperatur ved drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,200 cm
Pakke 1 Længde 4,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Pakke 1 Vægt 217,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 54
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 12,236 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 69e365d5-fe51-482c-aaaa-c7bda785a6e4
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 18
Logistik informationer
Oprindelsesland ES