|
|
|
A9E16067
Tidsrelæ iRTC indkob 2P 24-240VAC/24VDC
|
|
|
Egenskaber
Relæanvendelse
|
Tidsforsinkelse relæ
|
Tidsforsinkelsestype
|
Delays de-energizing af a belastning uppå kontakt åbning
|
Sortiment
|
Acti9
|
Produktnavn
|
IRT
|
Enhedsforkortelse
|
iRTC
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 C/O
|
Produktinformationer
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
8 A ved 250 V AC
8 A ved 250 V DC
0,01 A ved 5 V DC
|
Impulsvarighed
|
> 100 ms
|
Lokal indikation
|
LED, blinkende til tidsforsinkelse
|
Indstillingsmåde
|
Drejegreb: tidsforsinkelse konfigurering
|
Tidsforsinkelse
|
0.1...360000 s
|
Fejlnøjagtighed
|
"+/- 10 %"
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
+/- 0.5 %
|
Styrespænding
|
24...240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
24...240 V AC ved 50/60 Hz
24 V DC
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
93 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Vægt
|
0,065 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
5000000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-1: 100000 kredsløb
|
Underspændingsadfærd
|
100 ms
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker til 2 kabel(er) 1,5 mm² Fleksibel Med kabeltylle
Type klemrækker til 2 kabel(er) 1,5 mm² Fleksibel Uden kabeltylle
Type klemrækker til 2 kabel(er) 2,5 mm² stiv Med kabeltylle
Type klemrækker til 2 kabel(er) 2,5 mm² stiv Uden kabeltylle
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
20 milisekund
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
79 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,621 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
|
|