|
|
|
A9E21180
Fasebrudsrelæ iRCP 1CO 8A 3x400V
|
|
|
Egenskaber
Range of product
|
Acti9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iRC
|
Produkttype
|
Kontrol relæ
|
Enhedsforkortelse
|
LX4D4
|
Enhedsapplikation
|
Phase control relay
|
Signalkontaktsammensætning
|
1 C/O
|
Produktinformationer
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
8 A ved 250 V AC (cos Phi = 1)
|
Lokal signallering
|
Rød LED til fejl
It reports fase loss eller reversal
Grøn LED til strøm on
|
Indstillingsmåde
|
Drejegreb: asymmetry
Selected ved wiring: measurement sortidnt
|
Grænseværdi for udløsning
|
5...25 % of Us fase asymmetry
|
Hysterese
|
5 %
|
Tidsforsinkelse
|
0.3 s
|
Fejlnøjagtighed
|
"+/- 10 %"
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Strømforbrug
|
3 VA
|
Montageform
|
Fast
|
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
4
|
Højde
|
88,1 mm
|
Bredde
|
36 mm
|
Dybde
|
67 mm
|
Vægt
|
0,21 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker (top eller bund) 6 kabel(er) 1,5 mm² stiv
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…55 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
228,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
36
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,590 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
Garanti
|
|