Schneider-Electric
 
A9F04302 Billede - scope
A9F04302
Automatsikring iC60N 3P 2A C
El-nr. El-nr.: 
3322060974
EAN-nr EAN-nr: 
3606480440601
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedsapplikation Distribution
Sortiment Acti 9
Produktnavn Acti 9 iC60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "IC60N"
Beskrivelse af poler 3P
Antal beskyttede poler 3
[In] mærkestrøm 2 A
Netværkstype AC
DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
50 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
50 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
50 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
50 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
25 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved <= 180 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til "EN 60898-1"
Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder "IEC 60898-1"
"EN 60898-1"
IEC 60947-2
EN 60947-2
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8 x In +/- 20 %
[Ics] Nominel brydeevne 50 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 125...180 V DC
10 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 125...180 V DC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering Trip indikator
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 6
Højde 91 mm
Bredde 54 mm
Dybde 78,5 mm
Vægt 0,375 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,500 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Pakke 1 Vægt 349,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 8,500 cm
Pakke 2 Bredde 10,000 cm
Pakke 2 Længde 22,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,454 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 44
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 16,416 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
Garanti
Garanti 18 months