Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9F04606 |
Schneider-Electric
 
A9F04606 Billede - scope
A9F04606
Acti9 Automatsikring iC60N. 1P+N 6A C. med dobbelt terminal. 36 mm
El-nr.El-nr.: 
3322061300
EAN-nrEAN-nr: 
3606480440939
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedsapplikation Distribution
Sortiment Acti 9
Produktnavn Acti 9 iC60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "IC60N"
Beskrivelse af poler 1P +N
Antal beskyttede poler 1
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 6 A
Netværkstype DC
AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
10 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
36 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til "EN 60898-1"
Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder IEC 60947-2
"IEC 60898-1"
"EN 60898-1"
EN 60947-2
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8 x In +/- 20 %
[Ics] Nominel brydeevne 27 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "EN 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % i henhold til "IEC 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering Trip indikator
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 4
Højde 91 mm
Bredde 36 mm
Dybde 78,5 mm
Vægt 0,25 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,500 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Pakke 1 Vægt 225,800 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 8,500 cm
Pakke 2 Bredde 10,000 cm
Pakke 2 Længde 22,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,412 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 66
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 15,999 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 92f4ad90-e50e-4152-a269-17988278dc0a
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 16
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
Garanti
Garanti 18 months