Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9F07106 |
Schneider-Electric
 
A9F07106 Billede - scope
A9F07106
Acti9 Automatsikring iC60H. 1P 6A C. med dobbelt terminal. 18 mm
El-nr.El-nr.: 
3322062707
EAN-nrEAN-nr: 
3606480438325
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Enhedsapplikation Distribution
Sortiment Acti 9
Produktnavn Acti 9 iC60
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "iC60H"
Beskrivelse af poler 1P
Antal beskyttede poler 1
[In] mærkestrøm 6 A
Netværkstype AC
DC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 10000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
15 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
42 kA Icu ved 12...60 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
30 kA Icu ved 100...133 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
15 kA Icu ved <= 72 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 12...60 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til "EN 60898-1"
Kategori A i henhold til "IEC 60898-1"
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN 60898-1"
Ja i henhold til EN 60947-2
Ja i henhold til "IEC 60898-1"
Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder EN 60947-2
IEC 60947-2
"IEC 60898-1"
"EN 60898-1"
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 8 x In +/- 20 %
[Ics] Nominel brydeevne 21 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % i henhold til "EN 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % i henhold til "IEC 60898-1" - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % i henhold til IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % i henhold til EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % i henhold til EN 60947-2 - 12...60 V DC
20 kA 100 % i henhold til IEC 60947-2 - 12...60 V DC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN 60898-1"
3 i henhold til "IEC 60898-1"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til EN 60947-2
6 kV i henhold til IEC 60947-2
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering Trip indikator
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 91 mm
Bredde 18 mm
Dybde 78,5 mm
Vægt 0,125 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb
Tilslutningsklemmer Dobbel terminal (top eller bund) 1…25 mm² stiv
Dobbel terminal (top eller bund) 1…16 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Forureningsgrad 3
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Omgivelsestemperatur under drift -35…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,5 cm
Pakke 1 Længde 1,8 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Pakke 1 Vægt 113,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8,5 cm
Pakke 2 Bredde 9,8 cm
Pakke 2 Længde 22,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,409 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 132
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 16,134 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 8
Logistik informationer
Oprindelsesland BG
Garanti
Garanti 18 months