Schneider-Electric
 
A9MEM1560 Billede - scope
A9MEM1560
Energimåler PowerTag 1PN 63A Flex med 25cm ledning og ledningstylle. montage direkte i afbryder terminal
El-nr. El-nr.: 
3398991132
EAN-nr EAN-nr: 
3606481380395
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie PowerLogic
Produktnavn "PowerTag A9 F63"
Produkttype Energy sensor
Polbeskrivelse 1P +N
Maksimal strøm [Imax] 63 A
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Produktspecifik applikation Omkostningsallokering
Belastningsovervågning
Systemovervågning
Overload alarm
Energistyring
Kompatibilitet Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
"Harmony Hub"
Wiser IP-modul
EcoStruxure Panel Server Advanced
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Serie kompatibilitet Acti9 "Acti 9 iCV40"
Acti9 "Vigi iC40"
Acti9 "Vigi iC60"
Acti9 "Acti 9 iDD40 XA"
Acti9 "Acti 9 iCV40 XA"
Acti9 "Vigi iDT40"
Måletype Aktiv energi
Strøm
Voltage
Effekt faktor
Aktiv effekt
Nøjagtighedklasse Klasse 1 strøm i henhold til IEC 61557-12
Klasse 0.5 voltage i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 aktiv effekt i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 aktiv energi i henhold til IEC 61557-12
Klasse 1 effekt faktor i henhold til IEC 61557-12
Montagested Top or bottom
Montagetilbehør På strømkreds bremser
Anvendes til Switchboard
IP kapslingsklasse Strømtab with measured current at voltage loss
Transmission support Radio frekvens 2,4…2,4835 GHz i henhold til IEEE 802.15.4
Maksimal udstrålingskraft 10 mW
Produktinformationer
Montage Med skruer (terminaler)
Elektrisk tilslutning (spændingsregistrering og strømforsyning) Ledninger Med kabeltylle
Ledertværsnit 1 stiv kabel 1,5…16 mm²
2 snoet kabel 1,5…2,5 mm²
2 stiv kabel 1,5…2,5 mm²
1 snoet kabel 1,5…16 mm²
Kabellængde 0,25 m
Forsyningsspænding 200...240 V AC, +/- 20%
Kabelsammensætning 1 x 0.33 mm²
Netværksfrekvens 50 Hz
60 Hz
Maksimalt effektforbrug 1 VA
Standarder IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Højde Sensor element: 20 mm
Bredde Sensor element: 18 mm
Dybde Sensor element: 44,5 mm
Vægt 16 g
Farve Hvid (RAL 9003)
Miljø
Kvalitetsmærker CE
Direktiver 2014/53/EU - radio equipment directive
Driftshøjde 0...2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Overspændingskategori III i henhold til IEC 61010-1
Measurement category Katagori III i henhold til IEC 61010-2-030
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK05
Forureningsgrad 3
Relativ fugtighed 0…95 % ved 45 °C i henhold til IEC 60721-3-3
Vibrationsmodstand 3M4 i henhold til IEC 60721-3-3
Elektromagnetisk kompatibilitet Industrial electromagnetic environment i henhold til IEC 61326-1
Radiated EMC i henhold til ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetisk udledning i henhold til IEC 62311
Miljømæssige egenskaber Støvtæt klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3
Salt tåge klasse 3C2 i henhold til IEC 60721-3-3
Indendørs brug
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,000 cm
Pakke 1 Længde 6,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Pakke 1 Vægt 44,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 48
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 2,463 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR