Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9N18376 |
Schneider-Electric
 
A9N18376 Billede - scope
A9N18376
Automatsikring C120N 4P 125A C
El-nr.El-nr.: 
3322067252
EAN-nrEAN-nr: 
3606480379475
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produktnavn "Acti 9 C120"
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse C120N
Enhedsapplikation Distribution
Beskrivelse af poler 4P
Antal beskyttede poler 4
[In] mærkestrøm 125 A ved 30 °C
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 10000 A Icn ved 230...400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
6 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
20 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
10 kA Icu ved <= 500 V DC i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-2
Standarder "EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 60898-1
Produktcertificeringer EAC
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 380...415 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In
[Ics] Nominel brydeevne 7500 A 75 % i henhold til EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % i henhold til "EN/IEC 60947-2" - <= 500 V DC
Begrænsningsklasse 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Montageform Clip-on
Montagetilbehør 35 mm symmetrisk DIN skinne
Sløjfeskinne/distributionsblok Ja
Antal moduler á 9 mm 12
Højde 81 mm
Dybde 73 mm
Bredde 108 mm
Vægt 0,82 kg
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 5000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
Beskrivelse af låsemuligheder Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Tilslutningsklemmer Type klemrækker1…50 mm² stiv
Type klemrækker1,5…35 mm² Fleksibel
Ledningslængde 15 mm
Tilspændingsmoment 3,5 N.m
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-2
Overspændingskategori IV
Tropetilpasning 2 i henhold til IEC 60068-1
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,6 cm
Pakke 1 Længde 8,6 cm
Package 1 Length 10,6 cm
Pakke 1 Vægt 776 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 3
Pakke 2 Højde 8,4 cm
Pakke 2 Bredde 9,4 cm
Pakke 2 Længde 33,2 cm
Pakke 2 Vægt 2,39 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 18
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 14,87 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap No
BVB
print Anbefalet
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 73
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months