Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9P44610 |
Schneider-Electric
 
A9P44610 Billede - scope
A9P44610
ACTI 9 IC40N 1PN B 10A 6000A/10KA MINIAT
El-nr.El-nr.: 
3322098522
EAN-nrEAN-nr: 
3606481324511
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produktnavn "Acti 9 iC40"
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "iC40N"
Enhedsapplikation Distribution
Beskrivelse af poler 1P +N
Antal beskyttede poler 1
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 10 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode B
Brydeevne 10 kA Icu ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6000 A Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker OVE
KEMA
IMQ
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 3...5 x In i henhold til EN/IEC 60898-1
4 x In +/- 20% i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ics] Nominel brydeevne 6000 A 100 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % Icn ved 230 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Begrænsningsklasse 3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Trip indikator
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 2
Højde 85 mm
Bredde 18 mm
Dybde 74 mm
Vægt 120 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
Standarder EN/IEC 60898-1
"EN/IEC 60947-2"
Productcertificeringer CE
BV
RINA
DNV
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Temperatur ved drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,8 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Pakke 1 Vægt 115,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 12
Pakke 2 Højde 8,1 cm
Pakke 2 Bredde 9,9 cm
Pakke 2 Længde 22,5 cm
Pakke 2 Vægt 1,44 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 132
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 16,359 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 1232e947-6a0a-4433-b2ba-afe9dcfe340f
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 13
Logistik informationer
Oprindelsesland FR