Schneider-Electric
 
A9P54710 Billede - scope
A9P54710
Acti9 iC40N automatsikring 3P+N 10A, 230/400V 6/10 kA, C-karakteristik med bredde 54 mm.
El-nr. El-nr.: 
3322098739
EAN-nr EAN-nr: 
3606481326126
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti9
Produktnavn Acti9 iC40
Produkttype Automatsikring (MCB)
Enhedsforkortelse "iC40N"
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 3P + N
Antal beskyttede poler 3
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 10 A
Netværkstype AC
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Kurvekode C
Brydeevne 10 kA Icu ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kvalitetsmærker IMQ
OVE
"AENOR"
Produktinformationer
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 400 V AC 50/60 Hz
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse 5...10 x In i henhold til EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20% i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Ics] Nominel brydeevne 6000 A 100 % Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Begrænsningsklasse 3 i henhold til EN/IEC 60898-1
[Ui] Isolationsspænding 440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Kontaktpositionsindikator Ja
Type af betjening Vippearm
Lokal signallering ON/OFF indikation
Trip indikator
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm 6
Højde 85 mm
Bredde 54 mm
Dybde 74 mm
Vægt 345 g
Farve Hvid
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv
Ledningslængde 14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment 2 N.m top eller bund
Fejlstrømsbeskyttelse Separat blok
Miljø
Standarder EN/IEC 60898-1
"EN/IEC 60947-2"
Productcertificeringer CE
BV
RINA
DNV
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Relativ fugtighed 95 % ved 55 °C
Driftshøjde 2000 m
Temperatur ved drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,4 cm
Pakke 1 Længde 7,4 cm
Package 1 Length 9,4 cm
Pakke 1 Vægt 322 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 8,2 cm
Pakke 2 Bredde 9,4 cm
Pakke 2 Længde 22,7 cm
Pakke 2 Vægt 1,346 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 48
Pakke 3 Højde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Længde 40 cm
Pakke 3 Vægt 17,201 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland HU
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager