|
|
|
A9P54716
Acti9 iC40N automatsikring 3P+N 16A, 230/400V 6/10 kA, C-karakteristik med bredde 54 mm.
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
"Acti 9 iC40"
|
Produkttype
|
Automatsikring (MCB)
|
Enhedsforkortelse
|
"iC40N"
|
Enhedsapplikation
|
Distribution
|
Beskrivelse af poler
|
3P + N
|
Antal beskyttede poler
|
3
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
16 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kurvekode
|
C
|
Brydeevne
|
10 kA Icu ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
6000 A Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kvalitetsmærker
|
OVE
IMQ
"AENOR"
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse
|
5...10 x In i henhold til EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20% i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
6000 A 100 % Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % Icn ved 400 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Begrænsningsklasse
|
3 i henhold til EN/IEC 60898-1
|
[Ui] Isolationsspænding
|
440 V AC 50/60 Hz i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
4 kV i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal signallering
|
ON/OFF indikation
Trip indikator
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
6
|
Højde
|
85 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Dybde
|
74 mm
|
Vægt
|
345 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
|
Tilslutningsklemmer
|
Type klemrækker top eller bund1…10 mm² Fleksibel
Type klemrækker top eller bund1…16 mm² stiv
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
2 N.m top eller bund
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Separat blok
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60898-1
"EN/IEC 60947-2"
|
Productcertificeringer
|
CE
BV
RINA
DNV
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Relativ fugtighed
|
95 % ved 55 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Temperatur ved drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,400 cm
|
Package 1 Length
|
9,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
340,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BAG
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
23,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,390 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
44
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
15,377 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
Yes
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
CO2-belastning (kg CO2 eq.)
|
37
|
Logistik informationer
|
|