Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9W21225 |
Schneider-Electric
 
A9W21225 Billede - scope
A9W21225
Acti9 Vigi-fejlstrømsmodul iC60 2p 25A 30mA klasse A B:36mm
El-nr.El-nr.: 
3322069331
EAN-nrEAN-nr: 
3606480443404
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produktnavn Acti9 Vigi iC60
Produkttype Add-on residual current devices
Enhedsforkortelse "Vigi iC60"
Beskrivelse af poler 2P
[In] mærkestrøm 25 A
Lægstrømsfølsomhed 30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse Øjeblikkelig
Earth leakage protection type Type A
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding 230...240 V AC 50/60 Hz i henhold til EN/IEC 61009-1
Standarder EN 61009-1
"IEC 61009-1"
Antal moduler á 9 mm 3
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet Udegående
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi Spændingsafhængig
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947-2
Serien passer med Acti9 (Acti 9 iC60)
Produktet passer med Dobbel terminal
Lokal signallering Trip indikator
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Elektrisk forbindelse til maksimalafbryder Med skruer
Højde 91 mm
Bredde 63 mm
Dybde 74 mm
Vægt 0,165 kg
Tilslutningsklemmer Type klemrækker nederste side1…25 mm² stiv
Type klemrækker nederste side1…16 mm² Fleksibel
Ledningslængde 14 mm
Tilspændingsmoment 2 N.m
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet 8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til "IEC 61009-1"
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 8,6 cm
Pakke 1 Længde 7,2 cm
Package 1 Length 11,2 cm
Pakke 1 Vægt 145 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 27
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 4,423 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 6f432178-46c8-4dfd-b273-12a692b26711
BVB
print Anbefalet
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 4
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months