Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9XAH257 |
Schneider-Electric
 
A9XAH257 Billede - scope
A9XAH257
Sløjfeskinne 2P+9mm 100A 57M
El-nr.El-nr.: 
3322073932
EAN-nrEAN-nr: 
3606480485145
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produkttype Cubicle duct
Montageform Vandret
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Linjebeskrivelse "1L + N"
Længde i 18 mm moduler 57
Standarder "EN/IEC 61439-1"
Produktinformationer
Antal måder 22 vejs "Aux + N + 1 L"
Fordelingstype Aux N L
Konfiguration af stave, 1-vejs 1 x 1P + N
1 x 2P
Tilslutningsafstand 18 mm
Stiktype Tænder
Afstand imellem 45 mm
Mærkning N L
Isolation Insulated
Konstruktion Kan afkortes
Medfølgende udstyr Sæt med 10 end piece
[Ie] Nominelt strømforbrug 100 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 415 v AC
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC i henhold til IEC 61439-2
Montagested Top or bottom til type klemrækker
Top or bottom til dobbel terminal
Antal moduler á 9 mm 114
Bredde 1000 mm
Farve Hvid (RAL 9003)
Serien passer med Acti9 (Acti 9 iC60)
Acti9 (Acti 9 iK60)
Acti9 (Acti 9 iID)
Acti9 ("Acti 9 iID K")
Acti9 (Acti 9 iSW)
Acti9 (Acti 9 iSW-NA)
Multi 9 (Multi 9 C60)
Miljø
Brandmodstand 960 °C ( 30 s ) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse IP20 med endestykker og tanddæksler
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,500 cm
Pakke 1 Længde 9,000 cm
Package 1 Length 107,000 cm
Pakke 1 Vægt 433,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 5,500 cm
Pakke 2 Bredde 9,000 cm
Pakke 2 Længde 107,000 cm
Pakke 2 Vægt 2,167 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 135
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Længde 120,000 cm
Pakke 3 Vægt 70,509 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
BVB
print Anbefalet
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DE
Garanti
Garanti 18 months