|
|
|
A9XPH312
Sløjfeskinne 3P 100A 12 moduler
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produkttype
|
Cubicle duct
|
Montageform
|
Vandret
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Linjebeskrivelse
|
"3L"
|
Længde i 18 mm moduler
|
12
|
Standarder
|
"EN/IEC 61439-1"
|
Produktinformationer
Antal måder
|
4 vejs 3 L
|
Fordelingstype
|
L1 L2 L3
|
Konfiguration af stave, 1-vejs
|
1 x "3P"
|
Tilslutningsafstand
|
18 mm
|
Stiktype
|
Tænder
|
Afstand imellem
|
54 mm
|
Mærkning
|
L1 L2 L3
|
Isolation
|
Insulated
|
Konstruktion
|
Kan afkortes
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
100 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
415 v AC
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC i henhold til IEC 61439-2
|
Montagested
|
Top or bottom til type klemrækker
Top or bottom til dobbel terminal
|
Antal moduler á 9 mm
|
24
|
Bredde
|
220 mm
|
Farve
|
Hvid (RAL 9003)
|
Serien passer med
|
Acti9 (Acti 9 iC60)
Acti9 (Acti 9 iK60)
Acti9 (Acti 9 iID)
Acti9 ("Acti 9 iID K")
Acti9 (Acti 9 iSW)
Acti9 (Acti 9 iSW-NA)
Multi 9 (Multi 9 C60)
|
Miljø
Brandmodstand
|
960 °C ( 30 s ) i henhold til IEC 60695-2-1
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-7-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 med endestykker og tanddæksler
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
1,6 cm
|
Package 1 Length
|
21,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
108 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
6 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
8,6 cm
|
Pakke 2 Længde
|
24,8 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
607 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
80
|
Pakke 3 Højde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
10,19 kg
|
Bæredygtighed
Emballage uden plast
|
No
|
Pakke med genbrugspap
|
Yes
|
SCIP-nummer
|
41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
|
BVB
|
Anbefalet
|
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
Overensstemmende EU RoHS-erklæring
|
Giftig heavy metal fri
|
Ja
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
Miljøoplysning
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Returnering
|
No
|
Logistik informationer
Garanti
|
|