Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9XPT620 |
Schneider-Electric
 
A9XPT620 Billede - scope
A9XPT620
Sløjfeskinne PIN-afdækning 20 stk gul
El-nr.El-nr.: 
3322079871
EAN-nrEAN-nr: 
3606480794179
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti9
Produktnavn Linergy FH
Produkttype Sløjfeskinne låg til tænder
Tilbehør/reservedele kategori Isoleringstilbehør
Beskrivelse af poler 1P +N
3P + N
Antal pr. Sæt Sæt med 20
Produktinformationer
Farve Gul
Serien passer med Acti9
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,500 cm
Pakke 1 Længde 7,500 cm
Package 1 Length 11,000 cm
Pakke 1 Vægt 29,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,791 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap Yes
SCIP-nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DE