|
|
|
A9Z24463
Acti9 PFI-afbryder iID. 4P 63A 300mA. kl. A. med dobbelt terminal. 72 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iID
|
Produkttype
|
Fejlstrømsafbryder (RCD)
|
Enhedsforkortelse
|
iID
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
63 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Lægstrømsfølsomhed
|
300 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type A
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Betinget mærkekortslutningstrøm
|
10 kA
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
91 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
73 mm
|
Vægt
|
0,37 kg
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-1: 15000 kredsløb
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
|
Tilslutningsklemmer
|
Dobbel terminal front1…35 mm² stiv
Dobbel terminal front1…25 mm² Fleksibel
Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel med tyllerør
Dobbel terminal tilbage1…25 mm² stiv
Dobbel terminal tilbage1…16 mm² Fleksibel
Dobbel terminal tilbage1…16 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61008-1
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,7 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
371,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,504 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|