|
|
|
A9Z61440
Acti9 RCCB HPFI afbryder 4P 40A 30mA klasse B-SI AC/DC til installationer med 3faset frekvensomformer og inverter med DC strømme
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Acti 9
|
Produktnavn
|
Acti 9 iID
|
Produkttype
|
Fejlstrømsafbryder (RCD)
|
Enhedsforkortelse
|
iID
|
Enhedens anvendelse
|
Fotovoltaiske
3P hastighedsdrev
Løfte op
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
40 A
|
Netværkstype
|
AC
|
Lægstrømsfølsomhed
|
30 mA
|
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse
|
Øjeblikkelig
|
Følsomhedsklasse
|
Type B-SI (superimmuniseret)
|
Kvalitetsmærker
|
VDE
NF
IMQ
KEMA
|
Produktinformationer
Placering af enheden i systemet
|
Udegående
Indgående gruppe
|
Netværksfrekvens
|
50 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
400 V AC 50 Hz
|
Fejlstrømsafbryders trip/udkoblings teknologi
|
Spændingsafhængig
|
Nominel brudbelastning
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Betinget mærkekortslutningstrøm
|
10 kA
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Lokal indikering
|
ON/OFF indikation
For spænding tilstede: LED (grøn)
Trip indikator
|
Montageform
|
Clip-on
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
|
Antal moduler á 9 mm
|
8
|
Højde
|
88 mm
|
Bredde
|
72 mm
|
Dybde
|
79 mm
|
Vægt
|
415 g
|
Farve
|
Hvid
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
15000 kredsløb
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
Hængelåseanordning
|
Tilslutningsklemmer
|
Dobbel terminal front1…35 mm² stiv
Dobbel terminal front1…25 mm² Fleksibel
Dobbel terminal front1…25 mm² fleksibel med tyllerør
Dobbel terminal tilbage1…25 mm² stiv
Dobbel terminal tilbage1…16 mm² Fleksibel
Dobbel terminal tilbage1…16 mm² fleksibel med tyllerør
|
Ledningslængde
|
14 mm til top eller bund forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
3,5 N.m top eller bund
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61008-2-1
"IEC/EN 62423"
"EN 61008-2-1"
|
Productcertificeringer
|
CCC
KC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK05
|
Forureningsgrad
|
3
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
8/20 µs impuls modstand, "3 kA" i henhold til EN/IEC 61008-1
|
Driftshøjde
|
0...2000 m
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
452,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
27
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,606 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|