Schneider-Electric
 
AAK183A6016 Billede - scope
AAK183A6016
Lampeudtag Rund Ø83 Lampeudtag 5-polet 16A 440V
El-nr. El-nr.: 
1020001994
EAN-nr EAN-nr: 
5703302153553
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment LK
Produkttype Loksboks med låg
Enhedsapplikation Wiring
Farve Hvid
Produktinformationer
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V
Netværksfrekvens 50 Hz
Netværkstype AC
Nominelt strømforbrug [Ie] 16 A
Diameter 83 mm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland PL