Schneider-Electric
 
ABFH20H100 Billede - scope
ABFH20H100
Kabel 1 meter. 2 x 20pin HE10 stik
El-nr.: 
7586024040
EAN-nr: 
3389110588538
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Premium
Modicon
TSX Micro
Tilbehør/reservedele betegnelse Snoet ribbon kabel
Tilbehør/reservedele type Tilslutningskabel
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for tilslutning
Tilbehør/reservedele anvendelse Modicon Premium PLC
Produktinformationer
Produktet passer med DEY..D2K
DSY..T2K
DEZ..D2K
DMZ..DTK
DEY..16FK
DSZ..T2K
Kabellængde 1 m
Kabelfunktion Separat I/O
Elektrisk tilslutning 1 forbindelse HE10, 20 vejs til PLC side
1 forbindelse HE10, 20 vejs til Telefast end
Ledningssektion 0,09 mm²
AWG tværsnit "AWG 28"
Vægt 0,08 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 73 g
Forpakning 1 højde 3 cm
Forpakning 1 bredde 15 cm
Forpakning 1 længde 16 cm
Enhedstype forpakning 2 S02
Antal enheder forpakning 2 25
Forpakning 2 vægt 2,157 kg
Forpakning 2 højde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Forpakning 3 højde 77 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager