|
|
|
ABL8RPS24030
Modicon switchmode strømforsyning universal med 24 VDC 72 W-3 A udgang og 100-500 VAC 1 eller 2-faset forsyning
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon Power Supply
|
Produkttype
|
Strømforsyning
|
Strømforsyningstype
|
Reguleret switch mode
|
Nominal input voltage
|
100...120 V AC enkel faset, terminal(er): "N-L1"
"200...500 V" AC fase til fase, terminal(er): "L1-L2"
|
Mærkeeffekt i W
|
72 W
|
Udgangsspænding
|
24 V DC
|
Strømforsyningens udgangsstrøm
|
3 A
|
Midletidig strøm boost
|
1.5 x In (til 4 s)
|
Anti-harmonic filter
|
Lav frekvens harmonic strøms
|
Produktinformationer
Indgangsspændingsgrænser
|
"170...550 V" AC
85...132 V AC
|
Indkoblingsstrøm
|
30 A
|
Antal moduler á 18 mm
|
0,51 at 240 V AC
0,59 at 120 V AC
|
Effektivitet
|
87 %
|
Output voltage adjustment
|
24...28.8 V justerbar
|
Effekttab i W
|
7,8 W
|
Medfølgende udstyr
|
Strøm factor correctipå filter i henhold til IEC 61000-3-2
|
Output beskyttelse type
|
Imod overbelastning, beskyttelsesteknologi: manuel eller automatisk reset
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: 30...32 V, manual reset
Imod kortslutninger, beskyttelsesteknologi: manuel eller automatisk reset
Imod underspænding, beskyttelsesteknologi: udløser hvis U < 21.6 V
Termisk, beskyttelsesteknologi: automatisk reset
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrue type terminaler: 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) til indgangsklemmer
Skrue type terminaler: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) til indgangs jordklemme
Skrue type terminaler: 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) til udgangsklemmer
Skrue type terminaler: 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) til udgangs jordklemme
|
Status LED
|
1 LED (grøn og rød) output spænding
1 LED (grøn, rød og orange) output strøm
|
Dybde
|
125 mm
|
Højde
|
125 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Vægt
|
0,3 kg
|
Udgangskobling
|
Parallel
Serier
|
Mærkning
|
CE
|
Montagevejledning
|
35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne
35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne
|
Driftsstilling
|
Lodret
|
Forsyning
|
"SELV" i henhold til IEC 60950-1
"SELV" i henhold til IEC 60204-1
"SELV" i henhold til IEC 60364-4-41
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
3500 V med mellem input og jord insolering
4000 V med between input and output insolering
500 V med mellem output og jord insolering
|
Miljø
Standarder
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508
"EN/IEC 62368-1"
|
Productcertificeringer
|
CCSAus
EAC
UL
RCM
KC
|
Omgivelsesdata
|
EMC i henhold til IEC 61000-6-1
EMC i henhold til IEC 61000-6-3
EMC i henhold til IEC 61000-6-2
EMC i henhold til IEC 61000-6-4
EMC i henhold til "EN/IEC 61204-3"
Sikkerhed i henhold til IEC 60950-1
Sikkerhed i henhold til "EN/IEC 61204-3"
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C med reducering mounting position A < 2000 m
-25…50 °C uden tab mounting position A < 2000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
776,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
120
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
106,120 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
|
|