Schneider-Electric
 
BMH0701P06A2A Billede - scope
BMH0701P06A2A
Servomotor BMH - 1.2 Nm - 8000 rpm uden bremse IP54
El-nr. El-nr.: 
7565807013
EAN-nr EAN-nr: 
3606480160820
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Servo motor
Enheds forkortelse BMH
Maks. Mekanisk hastighed 8000 rpm
Vedblivende momentudfald 1,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
1,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
1,4 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
1,4 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
Største moment ved udfald 4,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
4,2 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
4,2 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
4,2 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
Nominel udgangseffekt 350 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
350 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
700 W til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
700 W til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
Nominel drejningsmoment 1,1 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
1,1 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
1,3 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
1,3 N.m til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
Nominel hastighed 3000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
3000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
5000 rpm til LXM32.D12N4 ved 3 A, 400 V, tre faset
5000 rpm til LXM32.D12N4 ved 3 A, 480 V, tre faset
Kompatibilitet LXM32.U60N4 ved 400...480 V tre faset
LXM32.D12N4 ved 400...480 V tre faset
Akselende Smooth shaft
IP kapslingsklasse IP54 standard
Hastighed feedback opløsning 32768 points/turn
Holdebremse Uden
Montage tilbehør International standard flange
Elektrisk tilslutning Roterbar højre-angled konnektorer
Produktinformationer
Passer til serien Lexium 32
Nominel forsyningsspænding [Us] 480 V
Antal faser Tre faset
Continuous stalle strøm 1,78 A
Vedvarende effekt 1,05 W
Maks. Irms strøm 6 A til LXM32.U60N4
6 A til LXM32.D12N4
Maksimum permanent strøm 5,97 A
Second shaft Uden second shaft end
Akseldiameter 11 mm
Aksellængde 23 mm
Feedbagtype Enkel turn SinCos Hiperface
Motor flange størrelse 70 mm
Antal af motorblokke 1
Konstant moment 0,79 N.m/A ved 120 °C
Back emf constant 50,72 V/krpm ved 120 °C
Antal af motorpoler 10
Rotor inerti 0,59 kg.cm²
Stator modstand 8,3 Ohm ved 20 °C
Stator inductance 23,4 mH ved 20 °C
Stator elektrisk tid konstant 2,8 milisekund ved 20 °C
Maks. Radial kraft Fr "660 N" ved 1000 rpm
"520 N" ved 2000 rpm
"460 N" ved 3000 rpm
"410 N" ved 4000 rpm
"380 N" ved 5000 rpm
"360 N" ved 6000 rpm
Maks. axial belastning Fa 0.2 x Fr
Afkølingsmåde Naturlig køling
Længde 122 mm
Centreret kravediameter 60 mm
Centreret kravedybde 2,5 mm
Antal af montagehuller 4
Montagehul diameter 5,5 mm
Diameter af montage huller 82 mm
Vægt 1,6 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 11,5 cm
Pakke 1 Længde 18,8 cm
Package 1 Length 39,5 cm
Pakke 1 Vægt 2,21 kg
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 18
Pakke 2 Højde 50 cm
Pakke 2 Bredde 60 cm
Pakke 2 Længde 80 cm
Pakke 2 Vægt 48,28 kg
Pakke 3 Højde 45 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager